Teknik för kabelavslutning
HARTING-kontakter kan anslutas med hjälp av konventionella termineringstekniker. Rätt termineringsteknik väljs utifrån kriterier som kabeltyp, kabeltvärsnitt, kontakttyp och antal kontakter. Upptäck vårt breda utbud av termineringsalternativ.
Krimpterminering
Gastäta och miniatyriserade kontakter är synonymt med krimpteknik. I krimpförbindningar försluts en flexibel ledare gastätt i krimpkontakten med en kontrollerad deformering. Den här tekniken ger praktiskt taget en kallsvetsning som säkerställer en optimerad hållfasthet mot åldrande och mekanisk påverkan från stötar och vibrationer. Automatiska krimpningsmaskiner innebär en effektiv tillverkning av förinstallerade systemkablar – men krimpningstekniken kan även implementeras på plats med lämpliga verktyg. De tekniska kraven för krimpningstekniken har standardiserats i IEC 60352-2.
IDC (insulation displacement connection: isoleringsskyddad förbindning)
IDC (insulation displacement connections) kan användas för enkel och säker anslutning för entrådiga och flertrådiga ledare. I ett enda grepp penetrerar IDC:s skärklämma in i trådisoleringen och kontakterar ledarna fjädrande. Den gastäta förbindningen säkerställer en enastående säkerhet för även de minsta strömmarna och spänningarna. De tekniska kraven för IDC-teknik har standardiserats i IEC 60352-3.
Lödskoterminering
Lödförbindningen är den optimala lösningen för små batchstorlekar och prototyptillverkningskörningar. Även utan specialverktyg går det att förbinda många olika sorters kablar till sina respektive kabelkontaktdon. Den avskalade och förtennade ledaren löds individuellt för hand på lödfliken. Dock ska den här förbindningen bara utföras av utbildade specialister.
Faston-förbindning
Faston-förbindningen kan användas för fria förbindningar. Den har fördelen att den kan leda starkström (upp till 15 A) och går lätt att ändra.
Burklämsförbindning
Tekniken med burklämsförbindning använder en fjäder för att upprätta kontakt med flexibla och styva ledare. Efter att fjädern har öppnats med ett ställdon kan den avskalade ledaren enkelt föras in i den öppna kontaktkammaren. Med den här förbindningstekniken är det enkelt att använda och ändra. Den är även enastående funktionssäker. Flera förbindningar kan utföras tack vare den fjäderspända förbindningen. Den här förbindningen är extremt motståndskraftig mot vibrationer och stötar.
HARAX® terminering
HARAX® är HARTING:s verktygsfria förbindningsteknik. Förbindelsen upprättas med isoleringsskyddade kontakter. M8 / M12 runa kontaktdon HARAX®-förbindningen kan enkelt installeras för hand på plats.
preLink® förskjutningsavslutning för isolering
preLink® baseras på isoleringsskyddsteknik och används för datakontaktdon upp till 10 Gigabit/s. Ledningarna matas in i ett kubformat termineringsblock och kläms/kontaktas och kortas i ett arbetssteg med installationstång. Det här termineringsblocket kan klippas till M12 runda kontaktdon och även matchande RJ45-anslutningsdon, kabelkopplingar och kretskortsjack. Kopplingsytan kan alltid ändras på några sekunder.