har-bus® 64
Złącza har-bus® 64 zaprojektowano do zastosowań w VME 64x. Są w pełni kompatybilne wstecz i przyszłościowo ze złączami typu C zgodnymi z DIN 41612. Pozwala to na rozszerzenie systemu o dwa dodatkowe rzędy bez konieczności ponownego opracowania wszystkich kart rozszerzeń.
Najważniejsze wydarzenia z serii
Filtr
Produkty 41
płytka wtykowo-nożowa HAR-BUS, 160 bieg
listwa żeńska z zamoc., har-bus 64C
FEDERLEISTE MIT FLANSCH, HAR-
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4
HAR-BUS FEM. STRAIGHT 160P 5MM
HAR-BUS64 TRAN.CON. Fk0,8 AFS1
DIN-Signal harbus64-160FS-2,9C1-1
DIN-Signal harbus64S-160FP-4,5-5C1-2
MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.,Clip
FEDERLEISTE OHNE FLANSCH, HAR-
FEDERLEISTE OHNE FLANSCH, HAR-
DIN-Signal har-bus 64-160FC-B
FEDERLEISTE OHNE FLANSCH, HAR-
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb
zewnętrzne złącze do karty
DIN-Signal harbus64-160FP-4,5-5C1-AU50T
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-AU50T-V4
FEDERLEISTE MIT FLANSCH, HAR-
DIN-Signal harbus64-160FP-17C1-1w/oFl
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb
HARBUS 64 FEM 3,7MM CL1
DIN-Power E048FS-2,9C1-1
HARBUS 64 FEM 3,7MM CL2,with flange
DIN-Signal harbus64 shroud f. pcb 1,6
DIN-Signal harbus64 shroud f. pcb 2,2
DIN-Signal harbus64,C,F,PL2-5000 reel
HAR-BUS 64 SHROUD, für LP-DICKE 4,6
HAR-BUS 64 SHROUD, für LP-DICKE 5,8
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,single
DIN-Signal harbus64,C,F,PL1-single
har-bus 64, element mocujący
HAR-BUS 64 SHROUD, für LP-DICKE 2,8
DIN-Signal harbus64,C,F,PL1-5000 reel
HAR-BUS 64 SHROUD, für LP-DICKE 4,0
HAR-BUS 64 SHROUD, für LP-DICKE 6,4
HAR-BUS 64 SHROUD, für LP-DICKE 5,2
HAR-BUS 64 SHROUD, für LP-DICKE 3,4
MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.,Clip
DIN-Signal harbus64,C,F,PL1-500 reel
har-bus 64 Adapter für shroud
DIN-Signal harbus64,C,F,PL2-500 reel
har-bus 64®
HARTING odegrał kluczową rolę w ekspansji architektury VME do 64 bitów i transferów 160 Mb/s (VME 64x) dzięki opracowaniu nowych, kompatybilnych wstecznie złączy ze 160 kontaktami.
Kompatybilność wsteczna
Konstrukcja złącza żeńskiego har-bus® 64 umożliwia podłączenie pięciorzędowych i trzyrzędowych standardowych złączy męskich. Pięciorzędowe złącza męskie można również podłączyć do trzyrzędowych złączy żeńskich. Ten rodzaj kompatybilności wstecznej pozwala użytkownikowi stopniowo wchodzić do wyższej klasy wydajności, jednocześnie wykorzystując istniejące karty potomne w mniej wymagających technicznie gniazdach.
Więcej rozwiązań i zasobów
Wiedza
Dane inżynieryjne & Usługi
Dane CAD, menedżer danych produktu, dostępność dystrybutorów, bezpłatne próbki & więcej.
Odkryj usługi HARTING Engineerng Data &, aby jak najlepiej wspierać swój projekt. Dla każdego produktu w naszym cyfrowym katalogu można znaleźć dalsze dane techniczne & usługi:
Dane CAD, arkusze danych i arkusze typów
Selektory produktów z wieloma atrybutami
Indywidualne pakiety danych
Konfiguracja i dostosowywanie
Indywidualne noty i deratyzacje
Bezpłatna usługa próbkowania