DIN-Signal harbus64S-160FP-4,5-5C1-2
Nr artykułu.: 02 03 160 2201
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
DIN-Signal harbus64S-160FP-4,5-5C1-2
Nr artykułu.: 02 03 160 2201
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | har-bus® 64 |
Element | Złącze żeńskie |
Specyfikacje | Z wyłącznikami |
Opis kontaktu | Prosty |
Metoda przyłączenia | Przyłączenie wciskane |
---|---|
Typ połącznia | Motherboard do daughtercard |
Liczba kontaktów | 160 |
Konfiguracja kontaktów | Rzędy z, a, b, c, oraz d, pozycje 1, 2, ... , 31, 32 |
Długość przyłączenia | 4,5 mm |
5 mm | |
Mocowanie do PCB | Z kołnierzem mocującym |
Poprzedni
Następny