Złącza płyta-płyta
Złącza płytka-płytka zapewniają połączenie elektryczne między płytkami PBC i innymi płytkami PCB. Czynniki istotne przy wyborze odpowiedniego połączenia obejmują liczbę biegunów, rozmiar geometryczny, wielkości, które mają być przesyłane, takie jak prąd, napięcie lub szybkość transmisji danych. Ponadto rozmieszczenie płytek drukowanych względem siebie ma decydujące znaczenie dla optymalnego interfejsu. HARTING oferuje rozwiązania dla wszystkich możliwych układów PCB - kart rozszerzeń, kart typu mezzanine, kart typu matka-córka, a także połączeń kablami taśmowymi.
Zasoby
Konfigurator har-modular®
Seria modułowych złączy PCB HARTING har-modular® zapewnia ponad miliard konfigurowalnych kombinacji danych, sygnału i zasilania.
Extender Card opisuje rozmieszczenie dwóch lub więcej płytek drukowanych w jednej płaszczyźnie obok siebie. Niezbędne złącza nazywane są wariantami kątowymi. Ich styki są montowane pionowo na płytce drukowanej, a następnie opisują łuk 90 stopni. W tym układzie złącze jest umieszczone na jednej z krawędzi płytki drukowanej, a powierzchnia współpracująca jest skierowana z dala od płytki drukowanej.
Mezzanine opisuje ułożenie dwóch lub więcej płytek PCB przynajmniej częściowo płasko jedna na drugiej. Oba złącza wystają pionowo z płaskiej strony płytki drukowanej i łączą się w przestrzeni między nimi. Odległość jest określana przez wysokość obu złączy i możliwy obszar obtrysku.
Płyta główna do karty córki opisuje układ dwóch lub więcej płytek PCB, w którym jedna z nich jest prostopadła do powierzchni drugiej. W tym układzie jedno złącze jest zorientowane prostopadle do płytki drukowanej i może być umieszczone niemal dowolnie na jej powierzchni. Złącze drugiej lub dodatkowej płytki PCB ma konstrukcję kątową 90 stopni na krawędzi płytki PCB. Taki układ jest często stosowany w szafach rack, w których duża płytka drukowana tworzy kartę główną, na której karty-córki są umieszczane pionowo za pośrednictwem szyny rack.
Kable taśmowe są używane do łączenia płytek drukowanych, gdy odległość do zmostkowania jest zbyt duża dla jednego z innych połączeń, ze złączem do złącza. Kable taśmowe mogą być również używane, gdy możliwe poprowadzenie obu płyt uniemożliwia inne połączenie.
Ucz się od naszych menedżerów produktu i liderów
Na naszej corocznej konferencji cyfrowej zwróciliśmy uwagę na IIoT, trendy technologiczne, instalacja oraz konstrukcja urządzenia. Obejrzyj wszystkie nagrania z inspirujących sesji 3. edycji HARTING Industrial Ethernet Week w dniach 2024 lutego.
Odkrywaj według serii
Dane inżynieryjne & Usługi
Dane CAD, menedżer danych produktu, dostępność dystrybutorów, bezpłatne próbki & więcej.
Odkryj usługi HARTING Engineerng Data &, aby jak najlepiej wspierać swój projekt. Dla każdego produktu w naszym cyfrowym katalogu można znaleźć dalsze dane techniczne & usługi:
Dane CAD, arkusze danych i arkusze typów
Selektory produktów z wieloma atrybutami
Indywidualne pakiety danych
Konfiguracja i dostosowywanie
Indywidualne noty i deratyzacje
Bezpłatna usługa próbkowania