Wiedza na temat złączy wysokiego napięcia
Czym są złącza wysokiego napięcia (złącza HV)?
Zgodnie z normą IEC 60050 - (IEV) 601-01-27 - "wysokie napięcie" jest definiowane jako napięcie powyżej poziomu niskiego napięcia. Złącze "wysokonapięciowe" transportuje zatem prądy powyżej 1 kV AC / 1,5 kV DC. Oczywiście limit zależy od konwencji. W celu rozróżnienia poszczególnych rynków lub zakresów produktów - np. e-mobilności - stosuje się również inne rozgraniczenia między wysokim i niskim napięciem. Na przykład złącza o napięciu znamionowym 400 lub 800 V mogą być również określane jako HV.
Jakie są rodzaje złączy wysokiego napięcia?
Typy projektów:
Pojedyncze/wiele biegunów (np. dwubiegunowe, w kształcie litery U)
Ekranowany/nieekranowany
metalowa/plastikowa obudowa
kątowy/prosty
przykręcane/zamykane
Obudowa sprzęgła/specjalny kształt adaptera
Wstępnie zmontowane kable połączeniowe na jednym lub obu końcach
Średnice styków i kabli zwiększają się wraz ze wzrostem przesyłanego napięcia. Typowe górne granice napięcia w dystrybucji energii i sieci przesyłowej to 6 kV / 30 kV / 110 kV i 380 kV. Obecnie pojawia się coraz więcej podłączanych poziomów napięcia, szczególnie w sektorze energii odnawialnej, tj. od 6 kV do 30 kV. Ponieważ systemy są modułowe i muszą być szybko konfigurowane, użycie złączy jest niezbędne. Dotyczy to systemów do produkcji wodoru, energii wiatrowej, fotowoltaiki i ogniw paliwowych.
Kształty złączy zależą od wymaganej obciążalności prądowej i aspektów bezpieczeństwa podczas instalacji, obsługi oraz podłączania i odłączania.
Wysokie napięcia i stosunkowo niskie prądy znamionowe są wymagane w systemach testowych w technologii materiałowej i testowej, elektronice mikro i półprzewodnikowej lub w medycynie i biotechnologii. Drobne, wydłużone, spiczaste styki umieszczone w solidnych plastikowych, metalowych lub gumowych korpusach izolacyjnych są tutaj wystarczające.
W dystrybucji energii wymagane są wysokie prądy znamionowe i wysokie napięcia. Do podłączania i odłączania prefabrykowanych kabli transmisyjnych i akcesoriów dla poziomu WN wymagane są specjalistyczne narzędzia i specjalnie przeszkolony personel. Aby zwiększyć bezpieczeństwo operatora i kompatybilność elektromagnetyczną, wokół przewodów i styków umieszcza się grube izolatory i osłony z litej gumy lub tworzywa sztucznego. Sprawia to, że użycie złączy jest nieco skomplikowane, ale nadal możliwe i pożądane jest wykorzystanie ich zalet przy tych poziomach napięcia.
Jak działają złącza wysokiego napięcia?
Złącza oddzielają i łączą kable elektryczne, dzięki czemu w razie potrzeby można przerwać przepływ prądu w jednym punkcie. Transmisja odbywa się, gdy gniazdo i sworzeń są połączone przez wymuszoną blokadę. Elektrony przemieszczają się po powierzchni styku między pinem a gniazdem. Kabel jest podłączany do styku za pomocą śruby, zacisku lub śruby osiowej.
Złącza HV różnią się w zależności od wymagań aplikacji. Jeśli konieczne jest przesyłanie dużych prądów i napięć, wymagane są duże przekroje przewodów. Solidne, toczone styki cylindryczne wykonane z aluminium i/lub miedzi są używane jako styki - w wersji prostej lub kątowej. Aby ułatwić wkładanie i wyjmowanie, styki gniazda są wyłożone od wewnątrz oplotami z drutu, siatkami lub tulejkami, które są nakładane na styki pinów i zapewniają równomierny kontakt.
W przypadku przesyłu wysokiego napięcia przy stosunkowo niskich prądach, np. 30 A, stosowane są również złącza okrągłe (np. M8, M12, M17, a także gwinty niemetryczne). Wykorzystują one wytrzymałe plastikowe lub metalowe obudowy, korpusy izolacyjne i styki o średnich lub mniejszych średnicach (niestandardowe lub standardowe rozmiary do D-Sub).
Obudowy złączy HV są zazwyczaj szczególnie wytrzymałe. Materiał to odlew aluminiowy, tworzywo sztuczne lub guma silikonowa. Korpusy izolacyjne składają się z kilku powłok w celu zwiększenia prześwitu i odległości upływu oraz przeciwdziałania wydzielaniu ciepła. Wersje ekranowane są również chronione materiałem przewodzącym z połączeniem PE.
W różnych obszarach zaawansowanych technologii (np. w technologii medycznej), wąskie sprężynowe styki w metalowej lub plastikowej osłonie są używane jako styki wysokoprądowe; obudowy są wyposażone w zamknięcia bagnetowe, śrubowe lub szeklowe.
Kto i gdzie używa jakich złączy HV?
Producenci technologii transportowych wykorzystują złącza WN na dalszych etapach do odbieraka prądu, po transformatorze, do dystrybucji energii elektrycznej z lokomotywy do wagonów, które można podłączać i rozbudowywać. Potężne komponenty, takie jak transformatory lub napędy, muszą być również zasilane energią, sygnałami i danymi oraz zintegrowane z infrastrukturą pociągu. Systemy kablowe do dystrybucji zasilania w obszarze podpodłogowym są również wyposażone w złącza. W sektorze kolejowym górna granica dla podłączanych transformatorów mocy wynosi obecnie około 4,5 kV AC. W przypadku przesyłu prądu stałego górne limity są o około 50% wyższe.
W dziedzinie technologii przesyłu energii stosuje się wstępnie zmontowane kable ze złączami HV, które są ekranowane i przykręcane. Niektóre z nich mogą przenosić napięcie rzędu kilkuset kV. Zostały one zoptymalizowane pod kątem podłączania rozdzielnic i transformatorów do sieci zasilającej (typu IEC, IEEE, GB/T). Inne obszary zastosowań obejmują podstacje, okablowanie podziemne, systemy energii odnawialnej, technologię górniczą i kolejową, a także platformy morskie (ropa naftowa/gaz ziemny).
Jakie są zalety złączy HV? Dlaczego ich potrzebujesz?
Złącza pomagają przyspieszyć i ustandaryzować instalację technologii transportowych i infrastruktury energetycznej. Złącza przyspieszają pracę, ponieważ umożliwiają więcej wstępnych instalacji, sprawiają, że procesy są powtarzalne i zapewniają jakość. Przyspieszają one instalację na miejscu w porównaniu z okablowaniem. W wielu przypadkach nie jest już konieczne zatrudnianie elektryków na miejscu. Instalacja może stać się bardziej opłacalna.
Na co powinienem zwrócić uwagę przy wyborze?
Złącza wysokonapięciowe są często używane na zewnątrz lub w trudnych warunkach środowiskowych, dlatego należy upewnić się, że komponenty mają minimalną tendencję do korozji i odpowiedni stopień ochrony IP.
Wysokie napięcie stanowi zagrożenie dla życia operatora. Dlatego w interesie bezpieczeństwa operatora należy upewnić się, że styki są bezpieczne w dotyku.
Maksymalna obciążalność prądowa styków zależy od danego zastosowania; należy odpowiednio dostosować przekrój przewodów i styków.
W przypadku złączy HV należy zachować duże odstępy i odległości upływu, a styki muszą być zintegrowane, aby były bezpieczne w dotyku i zapewniały bezpieczną obsługę lub obsługę.
Należy polegać wyłącznie na przetestowanych i certyfikowanych materiałach dla danego typu aplikacji.