Technologia zakończenia
Najpopularniejsze techniki zakańczania połączeń można połączyć w Han® złącza. Dostępne są specjalne wkłady i kontakty, zgodne z określonymi technikami przyłączenia przewodów. Wybór odpowiedniej techniki przyłączeniowej zależy głównie od typu przewodu, jego przekroju oraz liczby i typu kontaktów. Dodatkowo każde z typów przyłączeń wiąże się z określonymi zaletami dla różnych warunków produkcji.
Poznaj wszystkie technologie zakańczania połączeń podczas naszego seminarium internetowego "Technologie i narzędzia zakańczania połączeń"
Przyłączenie zaciskowe
Idealne do wstępnego montażu złączy w dużych ilościach dzięki przystosowaniu do szybkiego okablowania
Korzystając z odpowiednich zaciskarek można uzyskać stałą jakość zacisków z doskonałymi parametrami antykorozyjnymi, niemal porównywalną ze zgrzewaniem na zimno
Duże upakowanie kontaktów znacznie ogranicza wymagane miejsce
Poradnik wideo
Przyłączenie śrubowe
Prosta i intuicyjna w działaniu
Możliwość instalacji na miejscu bez specjalnych narzędzi
Przyłączenie śrubowe z ochroną przewodu, możliwość stosowania również do przewodów standardowych
Poradnik wideo
Han-Quick Lock®
Łączy niezawodność i prostą obsługę przyłączenia sprężynowego z wymaganiem minimalnej przestrzeni jak w przypadku kontaktów zaciskanych
Możliwość instalacji na miejscu bez specjalnych narzędzi
Pozwala to na szybkie przyłączanie standardowych przewodów
Poradnik wideo
Przyłączenie axial screw
Łączy łatwość przyłączenia śrubowego z wymaganiem minimalnej przestrzeni jak w przypadku kontaktów zaciskanych
Możliwość instalacji na miejscu bez specjalnych narzędzi
Możliwość stosowania do przewodów drobno plecionych o dużych przekrojach
Poradnik wideo
Przyłączenie cage clamp
Prosta i wygodna obsługa bez specjalnych narzędzi
Do przewodów typu drut i linka o przekrojach od 0,14 do 2,5 mm²; większa siła przyłączenia wraz ze wzrostem przekroju przewodu
Doskonałe bezpieczeństwo funkcjonalne: połączenia są odporne na drgania/uderzenia i stale niskie spadki napięcia
Poradnik wideo
Han® ES Press
Błyskawiczne przyłączenie beznarzędziowe
Zintegrowane zworki/mostki
Skrócenie czasu instalacji nawet do 50%
Poradnik wideo
Przyłączenie IDC
Szybkie i łatwe przyłączenie bez konieczności lutowania, przykręcania lub zdejmowania izolacji (technologia LSA)
Można stosować z przewodami jednożyłowymi, szczególnie o małym przekroju