Wiedza na temat złączy oświetleniowych
Czym są złącza oświetleniowe?
Złącza oświetleniowe (do zastosowań przemysłowych) umożliwiają szybką instalację i obsługę wszystkich typów źródeł światła, oferując jednocześnie możliwość przerwania połączenia między źródłem zasilania a oprawą oświetleniową, na przykład w celu konserwacji lub wymiany i naprawy źródeł światła.
Jakie rodzaje (przemysłowych) złączy oświetleniowych są dostępne?
2 do 5-biegunowe złącza mini lub płaskie w obudowie z tworzywa sztucznego, na przykład ze złączem śrubowym lub klatkowym/sprężynowym, do montażu kompaktowych lamp lub taśm LED
Trójbiegunowe i wielobiegunowe złącza wtykowe (wtyk/gniazdo), okrągłe lub kwadratowe, do wysokowydajnego oświetlenia, na przykład hal, parkingów lub warsztatów (do przewodów o przekroju do 4 mm²)
Złącza przemysłowe w plastikowych lub metalowych obudowach, montowane na końcu kabla lub instalowane w terenie (przewody latające, podział na wtyk i gniazdo umożliwia budowę większych systemów okablowania typu "plug & play")
Obudowa i dławiki kablowe zapewniają różne stopnie ochrony od IP20 dla połączeń wewnętrznych do IP65 do użytku w trudnych warunkach przemysłowych (np. oświetlenie wieżowe turbin wiatrowych)
Jak działają złącza oświetleniowe?
Złącza to komponenty składające się z kilku podstawowych elementów: Przewodników, styków, wkładek stykowych, kabli, adapterów kablowych, obudów i ewentualnie uszczelek. Styki złączy są mocowane do kabla przy użyciu różnych technik łączenia (np. zaciskanie, wkręcanie, zacisk klatkowy). Styki są wkładane do korpusu izolacyjnego i zintegrowane z obudową. Złącza są wyposażone w styki męskie i żeńskie i mogą być łączone ze swoimi odpowiednikami w celu utworzenia interfejsu. Umożliwia to transport energii, danych i/lub sygnałów na odległości wymagane do zasilania infrastruktury w sposób odłączalny w dowolnym momencie. System oświetleniowy wymaga przede wszystkim zasilania do zapalania lamp. Jeśli wymagane są dodatkowe sygnały lub informacje, można je również przesyłać za pomocą systemów kablowych z oddzielnymi interfejsami.
Kto i gdzie korzysta z jakich interfejsów oświetlenia?
W domach i biurach, małe i średnie złącza są używane do podłączania oświetlenia LED i transformatorów do systemów niskiego napięcia
Przemysł motoryzacyjny wykorzystuje gniazda, a także dwubiegunowe i wielobiegunowe płaskie złącza do okablowania swoich pojazdów, w tym oświetlenia wewnętrznego
Systemy z większymi złączami (okrągłe/prostokątne) są wykorzystywane w przemyśle na wiele różnych sposobów: do podłączania oświetlenia w warsztatach, halach produkcyjnych i magazynach
Mniejsze prostokątne złącza mogą być również używane do podłączania i odłączania oświetlenia: Podobnie jak rozdzielacze, znikają one niepozornie w przewodach kablowych.
Jakie są zalety złączy do systemów oświetleniowych?
Okablowanie i oprawy oświetleniowe mogą być w miarę możliwości wstępnie zmontowane. Zasada plug & play zmniejsza ilość prac instalacyjnych na miejscu i pomaga uniknąć kosztownych wezwań wykwalifikowanych elektryków, nawet podczas pracy
Wszystkie wstępnie zmontowane systemy mogą być testowane przed dostawą, dzięki czemu systemy oświetleniowe mogą być bezpiecznie instalowane w terenie - ingerencja osób nieupoważnionych może być uniemożliwiona dzięki systemom blokowania i kodowania
Transmisja mocy może odbywać się równolegle z transmisją sygnału i danych
Wysoka elastyczność: Modułowe systemy wkładek, styków i akcesoriów tworzone są z myślą o licznych zastosowaniach
Skrócony czas instalacji: Szybki montaż jest możliwy dzięki technologiom szybkiego montażu, połączenia śrubowe nie są już potrzebne lub są potrzebne tylko w ograniczonym zakresie
Na co powinienem zwrócić uwagę przy wyborze?
Dostosuj specyfikację do swoich wymagań: Jakich napięć i prądów potrzebuję? Jaki zakres temperatur jest wymagany?
Jak duży jest mój system oświetlenia? Jak duże mogą być odległości między interfejsami?
Jak duży może być udział montażu wstępnego? Którą część połączeń chcę zamontować w terenie?
Jeśli dane lub sygnały są przesyłane równolegle z zasilaniem opraw oświetleniowych: Sprawdź użycie ekranowanych złączy!
Zabezpiecz się przed błędnym dopasowaniem, stosując odpowiednie kody lub bezpiecznie blokując złącza
Należy wziąć pod uwagę wpływ środowiska w wybranym miejscu instalacji: Jak wysoka jest wilgotność, zawartość soli itp Potrzebujesz rozwiązań szczególnie odpornych na korozję?
Jak często trzeba łączyć lub rozłączać system zasilania świateł elektrycznych? Czy potrzebne są złącza o szczególnie dużej liczbie cykli łączeniowych (np. ponad 500 razy w cyklu życia)? Do tego celu służą specjalne złącza