Slimme connectoren
Slimme connectoren met intelligente extra functionaliteit kunnen worden gebruikt in veel verschillende toepassingen, zoals machine-identificatie en overspanningsbeveiliging. De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt voor innotatieve oplossingen, zoals voorspellend onderhoud
Intelligentie in de connector - dit is de strategie van slimme connectors, e. .g de serie Han-Smart® connectoren. HARTING combineert vele jaren connectiviteitservaring met geavanceerde technologie ter uitbreiding van het assortiment van beproefde HARTING-connectoren.
De producten die worden gebruikt voor Smart Industry-toepassingen, moeten voldoen aan de nieuwe vereisten voor dynamiek en veelzijdigheid. De productie kan veel kostenefficiënter worden gemaakt door communicatie en netwerken te versterken.
Smart services stellen de klant in staat om uitvaltijden in de fabriek te minimaliseren. Connectoren met extra functionaliteit kunnen niet alleen data ontvangen, maar ook data verwerken en doorsturen naar andere systemen. Ze kunnen in veel verschillende toepassingen worden gebruikt, zoals machine-identificatie, energiemeting en overspanningsbeveiliging.
Verwante snelkoppelingen
Identificeren van fabriekscomponenten
Modulair ontworpen productieapparatuur wordt essentieel vanwege de toenemende flexibiliteit van industriële productie. Dergelijke apparatuur aan bestaande fabrieken toevoegen, zou als intuïtief plug-and-play-proces dienen te fungeren. In smart fabrieken zijn meer aansluitcycli nodig, aangezien machines, modules en hulpmiddelen vaak moeten worden vervangen. Verkeerd insteken kan resulteren in aanzienlijke tijds- en opbrengstverliezen.
Geïntegreerd in machines die gebruikmaken van insteekbare aandrijvingen, hulpapparatuur en/of andere componenten, helpt de ID-module om te bepalen of alle componenten op de juiste plaats zijn aangesloten. Bronnen van fouten worden snel gedetecteerd, zodat een verkeerde configuratie vanaf het begin kan worden vermeden.
In combinatie met een industriële computer (bijv. Raspberry Pi) ontstaan er extra mogelijkheden: informatie over de onderdelen van de installatie (bijv. bouwjaar, revisiestatus en andere onderdelenparameters) kan worden opgeslagen in de ID-module en worden geleverd voor voorspellend onderhoud van een toepassing.
Je voordelen in een oogopslag:
Tijdsbesparing door identificatiefunctionaliteit in combinatie met opslagmogelijkheden voor randapparatuur
Lagere servicekosten en hogere systeembeschikbaarheid mogelijk gemaakt door oplossingen voor voorspellend onderhoud
Bescherming van gevoelige, elektronische componenten
Je voordelen in een oogopslag:
Ruimtebesparing zonder afhankelijk te zijn van aparte, externe oplossingen voor overspanningsbeveiliging
Tijdsbesparing door minder installatiewerk
Ethernet-netwerkkoppeling via connector
Productieprocessen worden steeds modulairder en flexibeler. Krachtige, duurzame verbindingen die machinecomponenten kunnen voorzien van data, signalen en vermogen, zijn essentieel voor deze processen. Han-Modular® heeft zich gevestigd als de marktstandaard voor modulaire connectoren. Volledig nieuwe mogelijkheden verschijnen door deze te integreren in elektronische componenten.
Meer ethernetapparaten
Voor zeer geavanceerde, toekomstgerichte faciliteiten neemt het aantal apparaten die een ethernetvoorziening vereisen, gestaag toe. Industriële beeldverwerking is in moderne productieprocessen bijvoorbeeld een basistechnologie geworden. Om deze technologie naadloos te kunnen integreren in industriële productiesystemen, moet een intelligente en betrouwbare aanvoer van energie en data beschikbaar zijn.
Hier spelen de interfaces een cruciale rol. Op alle niveaus in het productieproces worden machinecomponenten aangesloten met gebruik van insteekbare connectoren. Ook schakelfunctionaliteit heeft zijn plaatsje gevonden in dergelijke connectoren. Daardoor is het mogelijk om netwerkknooppunten dichter bij het veld en op locatie te installeren. Daaropvolgende installatiewerkzaamheden voor het toevoegen van nieuwe ethernetapparaten worden aanzienlijk minder.
Je voordelen in een oogopslag:
Ruimtebesparing dankzij eenvoudige integratie van nieuwe Ethernet-apparaten in connectoren
Maximale flexibiliteit bij het maken van netwerktopologieën en het uitbreiden van netwerken
Industrieën & Oplossingen
Best Practices
Webinars
Nieuws & Evenementen
Technische data & Diensten
CAD-gegevens, product data manager, beschikbaarheid van distributeurs, gratis samples & meer.
Ontdek de HARTING Engineerng Data & Services om jouw project zo goed mogelijk te ondersteunen. Voor elk product in onze digitale catalogus vind je meer engineeringgegevens & services:
CAD-gegevens, gegevensbladen en typebladen
Productselectors met meerdere attributen
Individuele datapakketten
Configuratie en aanpassing
Individuele notities en derating
Gratis sampleservice