Industriële connectormodule beschermt gevoelige elektronica
Naast energie en data hebben zeer geavanceerde, geautomatiseerde productiefabrieken vooral één ding nodig: een betrouwbare en krachtige transmissie van signalen van de meet-, besturings- en regeltechnologie. Minimale uitvaltijden vormen een doorslaggevende factor voor de winstgevendheid van productiefabrieken. Onvoorspelbare defecten, bijvoorbeeld door nalatigheid, brand of overspanningen, kunnen kostbaar zijn.
HARTING Han® - Voorsprong op slimme technologie
Overspanningsbeveiliging in de connector
Beveiliging tegen overspanning van elektronische componenten, gebruikt bij het meten, besturen en regelen, vereist vaak aparte oplossingen die ruimte nodig hebben en aanvullende installatiewerkzaamheden noodzakelijk maken.
De nieuwe overspanningsbeveiligingsmodule uit de
Om de diverse signalen in productiesystemen actief te beschermen, moet het referentiepotentiaal van signaalcircuits worden herkend en moet er rekening mee worden gehouden bij het selecteren van de correcte beveiligingsinrichtingen.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen signalen met een gemeenschappelijk referentiepotentiaal en zelfstandige signaalcircuits: Voor beide signaaltypen biedt de overspanningsbeveiligingsmodule een geschikte oplossing als onderdeel van het
Signaalbeveiliging verhoogt de systeembeschikbaarheid
De overspanningsbeveiligingsmodule maakt gebruik van diverse beveiligingselementen, zoals gasafleiders, ontstoringsdioden en weerstanden. Als er een overspanning optreedt, zorgt de combinatie van componenten voor een gecoördineerde ontlading van de storingsvariabele. Bij correct gebruik verminderen overspanningsbeveiligingsmodules het aantal bedrijfsstoringen, verlengen ze de levensduur en verhogen ze uiteindelijk de uptime van de installatie.
Gebruikers kunnen op de expertise van HARTING en hun partner Dehn + Söhne vertrouwen, een bedrijf met meer dan 100 jaar ervaring op het gebied van verlichting enoverspanningsbeveiliging.
Meer informatie over de module overspanningsbeveiliging en het concept van Han-Smart®.