Circular connectors


Als één van de grootste producenten van industriële verbindingstechnologie, heeft HARTING een uitgebreid programma ronde connectoren in alle gebruikelijke formaten en coderingen. Het productassortiment omvat ronde connectoren, omgespoten kabelassemblages en PCB-connectoren en paneeldoorvoeren die ter plaatse kunnen worden geassembleerd.

HARTING Industrial Ethernet Week 2024 - Team

Leer van onze experts

Blijf op de hoogte en leer bij: bekijk alle opnames van onze jaarlijkse digitale conferentie HARTING Industrial Ethernet Week van februari 2024.


Welke ronde connector is de juiste?


Ronde connectoren zijn steekbare interfaces die het meest worden aangetroffen in industriële toepassingen. Elektrische verbindingen door middel van ronde connectoren zijn veilig beschermd tegen externe invloeden. Contact, stof, vuil, smeer en oliën alsmede vocht worden veilig afgehouden. Zelfs met trillingen en bewegingen die gebruikelijk zijn in de industrie en verkeerstechniek, is de stabiele verbinding indrukwekkend die met ronde connectoren kan worden bewerkstelligd. De reeks toepassingen is zeer uitgebreid: sensoren, aandrijvingen en omvormers, netwerkcomponenten en besturingsapparaten zijn de kenmerkende toepassingsgebieden voor ronde connectoren.

Gestandaardiseerde maten en aansluitvlakken bieden veiligheid

De maat en de aansluitvlakken van ronde connectoren komt in het algemeen overeen met gestandaardiseerde schroefdraadmaten. Dat verzekert dat ronde connectoren van verschillende fabrikanten onderling compatibel zijn.

Iedere maat heeft een kenmerkend toepassingsgebied. Naast de gewenste of beschikbare bevestigingsmaat resulteren deze ook uit de fysische prestatiegegevens, zoals het aantal en de dwarsdoorsneden van de draden en de stroomvoerende capaciteit. HARTING heeft ronde connectoren met metrisch schroefdraad (M) alsmede schroefdraadmaten in inch. Metrische ronde connectoren komen wereldwijd als interfaces het meeste voor. Hun oorsprong ligt in de vorm van hun vergrendelingsmechanisme. Dit is gebaseerd op de afmetingen en standaardisering van schroevendie voldoen aan ISO 1502. Metrische, ronde connectoren hebben in het vergrendelgebied dan ook de vast gedefinieerde diameter in millimeters, net zoals alle gestandaardiseerde schroefverbindingen. M8 = 8 millimeter enz.

Metric Circular Connectors.psd

Codering voorkomt verkeerde aansluiting

20171108__I4A9158_hdbp, M12.jpg

Ronde connectoren op locatie aansluiten

Een veilige en permanent stabiele verbinding van de draden met het mannelijke contact/de ferrule in de connector is een basisvereiste voor de foutloze transmissie van data, signalen en vermogen. Er zijn verschillende verbindingstypen beschikbaar, die hun eigen voordelen hebben, afhankelijk van het type en het gebruik van de connector. Connectoren die op locatie kunnen worden geassembleerd, kunnen zonder gereedschappen of met speciale perstangen worden gekrimpt.


Installatie in het veld

De behuizing beschermt tegen omgevingsomstandigheden

hero_industrial-circular-conectors.jpg

De behuizing van de connector vormt de externe bescherming tegen omgevingsomstandigheden. Er worden kunststoffen of metalen behuizingen gebruikt. Naast het robuuste design bieden metalen behuizingen ook de afscherming tegen elektromagnetische interferentie (EMC). De transitie van de behuizing naar de kabel wordt tot stand gebracht via een kabelwartel, krimpflens of spuitgietwerk.

Kennis


Technische data & Diensten


CAD-gegevens, product data manager, beschikbaarheid van distributeurs, gratis samples & meer.

Technische gegevenspictogrammen

Ontdek de HARTING Engineerng Data & Services om jouw project zo goed mogelijk te ondersteunen. Voor elk product in onze digitale catalogus vind je meer engineeringgegevens & services:

Meer

  • CAD-gegevens, gegevensbladen en typebladen

  • Productselectors met meerdere attributen

  • Individuele datapakketten

  • Configuratie en aanpassing

  • Individuele notities en derating

  • Gratis sampleservice