Technologie voor ronde connectoraansluiting


Metrische ronde connectoren

HARTING metrische cirulaire connectoren kunnen worden aangesloten met conventionele aansluittechnieken. De juiste aansluittechnologie wordt geselecteerd op basis van criteria zoals kabeltype, kabeldoorsnede, contacttype en aantal contacten. Ontdek onze grote keuze aan aansluitopties.

Krimpaansluiting


Krimpaansluiting

In krimpaansluitingen wordt een draad door gecontroleerde vervorming met perstangen of hydraulische/pneumatische krimpgereedschappen op een gasdichte manier ingesloten in het krimpcontact. Deze techniek produceert virtueel een koude las en zorgt zo voor een optimale weerstand tegen veroudering en mechanische belasting door schokken en trillingen.

HARAX®-aansluiting


HARAX® is een gereedschapsloze snelle aansluitingstechniek van HARTING. Het contact wordt tot stand gebracht via isolatieverplaatsingscontacten. Ronde M8 / M12-connectoren met HARAX®-verbinding kunnen gemakkelijk op locatie handmatig worden gemonteerd.

kabelaansluiting

Schroefaansluiting


21129992510_3.tif

Met schroefaansluitingen wordt de draad op het mannelijke contact/de contactferrule van de ronde connector geperst met gebruik van een schroef. De techniek is eenvoudig en doeltreffend en vereist geen speciale gereedschappen.

preLink® isolatieverplaatsingsafsluiting


preLink® is gebaseerd op de snij-klemtechniek en wordt gebruikt voor dataconnectoren tot en met 10 Gigabit/sec. De draden worden in één handeling met gebruik van de assemblagetang door een kubusvormig klemmenblok gevoerd en gekrimpt/aangesloten en ingekort. Dit klemmenblok kan worden vastgezet in ronde M12-connectoren, maar ook in bijpassende RJ45-connectoren, kabelkoppelingen of PCB-contacten. Op elk moment kan het aansluitvlak binnen enkele seconden worden veranderd.

preLink termination.jpg

THR-soldeeraansluiting


Met de THR (Through Hole Reflow) -soldeertechnologie wordt de connector, vergelijkbaar met conventionele componentmontage, in geplateerde, doorgaande PCB-gaten aangebracht. Dit kan automatisch worden uitgevoerd door Pick&Place-plaatsingsmachines. Deze THR-componenten worden dan samen gesoldeerd met de componenten die op het oppervlak worden geplaatst, als onderdeel van een algemeen reflow-soldeerproces. Deze aasnluittechnologie kenmerkt zich door een uitstekende mechanische robuustheid en is mogelijk gemaakt door een ontwerp dat speciaal aan het reflow-soldeerproces is aangepast (bijvoorbeeld door het gebruik van hoge-temperatuur-kunststof).

THT-soldeeraansluiting

THT-soldeeraansluiting


THT-soldeeraansluiting

Conventionele soldeertechnologie heeft zich al decennia lang bewezen; deze zorgt voor het hoogste niveau aan mechanische stabiliteit en procesveiligheid. De soldeerpennen van de connectoren zijn aangebracht in geplateerde, doorgaande PCB-gaten. Deze kunnen dan automatisch en simultaan reflow-gesoldeerd worden aan andere componenten.

Reflow-aansluiting (SMT)


SMT (Surface Mounted Technology) -connectoren hebben in tegenstelling tot de technologie voor doorgaande gaten geen draadklemmen, maar worden rechtstreeks gesoldeerd op de soldeerpads op het PCB-oppervlak. Deze methode wordt gebruikt voor de plaatsing van printplaten op basis van een uniforme aansluittechniek. Deze biedt voordelen, omdat het gebruik van SMT-connectoren de noodzaak voor aparte wave soldering elimineert.

SMD_Flächenlöt_RGB.tif