Typen ronde connectorvergrendeling


DSC08648_sRGB.psd

Vergrendelingssystemen zijn essentieel voor veilige en betrouwbare verbindingen in elektronische toepassingen. Of het nu gaat om schroefvergrendeling, knevelsloten, push-pull mechanismen of andere ontwerpen, deze ontwerpen voorkomen dat ze per ongeluk worden losgekoppeld. De keuze van het juiste sluitsysteem hangt af van factoren zoals omgeving, toepassing, gebruiksgemak en zorgt voor stabiliteit en veiligheid.

Schroefvergrendeling


Ronde schroefvergrendeling

Een opschroefbare ronde connector heeft tal van voordelen ten opzichte van niet-ronde connectors: de verbinding is compact en kan met afdichtringen en het juiste koppel een hoge mate van bescherming bieden. Daarnaast is het gebruik intuïtief en eenvoudig, echter wel tijdrovend.

PushPull-vergrendelmechanisme


Een contour wordt toegevoegd aan de apparaataansluiting voor de PushPull-vergrendeling. De overeenkomstige PushPull-connector klikt erin. Dit maakt een snelle en gereedschapsloze aansluiting van ronde connectoren mogelijk, zelfs in besloten installatieruimten. Eén klik signaliseert dat een trillings- en schokbestendige aansluiting tot stand is gebracht. Het PushPull-sluitmechanisme is internationaal gestandaardiseerd volgens IEC 61076-2-010.

Ronde PushPull-vergrendeling