Cirkelvormige codering
De aansluitvlakken van ronde connectoren zijn gecodeerd om verkeerde aansluiting te voorkomen. De codering bevindt zich binnenin de isolatie. Ronde M8- en M12-connectoren hebben coderingen die visueel op letters lijken. Dat wordt gebruikt om een onderscheid te maken tussen de codering en de overeenkomstige toepassing. Ontdek de codering voor alle typen ronde connectoren.
A-gecodeerd
Kenmerkende toepassing: transmissie van signalen voor sensoren en actuatoren
Maat M8 (IEC 61076-2-104) en M12 (IEC 61076-2-101)
Nominale stroom 1,5 – 7,5 A
Nominale spanning 30 - 250 V
Aantal contacten 3 - 12
De A-codering in 3 – 5 polen wordt gebruikt voor de voeding van veldapparaten. De 8 –12 polige A-codering is een typische codering voor het verzenden van signalen.
B-gecodeerd
Kenmerkende toepassing: datatransmissie voor veldbussystemen (PROFIBUS)
Maat M12 (IEC 61076-2-101)
2, 4 en 5 polen
De B-codering wordt gebruikt voor PROFIBUS-transmissies.
D-gecodeerd
Kenmerkende toepassing: datatransmissie voor industriële ethernet-netwerken
Maat M12 (IEC 61076-2-101), M8 (IEC 61076-2-114)
Overdrachtssnelheid 100 Mbit/s
D-codering wordt gebruikt in ronde connectoren voor het verzenden van data voor industriële ethernettoepassingen. D-codering is gespecificeerd voor datasnelheden tot 100 MBit/s Fast Ethernet.
K-gecodeerd
Kenmerkende toepassing: voedingsoverdracht naar kleine aandrijvingen
Maat M12 (IEC 61076-2-111)
Elektriciteit/spanning 12 A/630 V
4 polen + PE
K-codering is een van de coderingen die gebruikt wordt voor het overbrengen van vermogen. Ronde M12-connectoren in K-codering worden typisch gebruikt voor aandrijvingen tot 7,5 kW. M12 vermogen is een ruimtebesparende oplossing die gebruikt wordt om voeding te leveren naar andere apparaten.
L-gecodeerd
Kenmerkende toepassing: transmissie van hoge stromen en spanningen
Maat M12 (IEC 61076-2-111)
4 polen + FE
Nominale stroom tot 16 A / 63 V
De L-codering wordt gebruikt voor het leveren van voeding aan de apparaten. Vergeleken met de K-codering heeft het een FE-contact en is ontwikkeld voor een verschillend spanningsbereik.
P-gecodeerd
Kenmerkende toepassingen: data & vermogenstransmissie voor EtherCAT P-toepassingen
Maat M8 (IEC 61076-2-114)
4 polen
Nominale stroom: 4 A / 60 V
100 Mbit/s
De P-codering wordt gebruikt voor het verzenden van data in EtherCAT P-protocollen. Het beheert de gelijktijdige aanvoer van data en spanningen tot 240 W.
S-gecodeerd
Kenmerkende toepassing: vermogensconnector voor kleinere apparaten
Maat M12 (IEC 61076-2-111)
3 polen + PE
Elektriciteit/spanning 12 A/630 V
De S-codering wordt geprefereerd voor de aanvoer van voeding naar kleine apparaten.
Y-gecodeerd
Kenmerkende toepassing: hybride transmissie van signalen en vermogen in één connector
Maat M12 (IEC 61076-2-113)
8 polen (Type 4)
4 x vermogen: 6 A, 50 V
4 x data: cat. 5, 0,5 A, 50 V
Y-codering heeft een hybride aansluitvlak. Het levert gelijktijdig aan apparaten essentiële levenslijnen van vermogen en data. De vier datacontacten maken datasnelheden mogelijk van 100 Mbit/s Fast Ethernet. De vier voedingscontacten brengen een vermogen tot 300 W over. Hybride verbindingen, zoals Y-codering, kunnen gelijktijdig meerdere levenslijnen aanvoeren. Dit voorkomt het gebruik van afzonderlijke interfaces, bespaart resources en ondersteunt actief de miniaturisering van apparaten.
X-gecodeerd
Kenmerkende toepassing: data-interface voor industriële ethernet-netwerken
Maat M12 (IEC 61076-2-109)
Datasnelheid 1; 2,5; 10 Gbit/s
8 polen
X-codering wordt gebruikt voor het verzenden van industrieel ethernet in veeleisende omgevingen. Door de uitstekende afscherming, maakt deze codering transmissiesnelheden tot 10 Gbit/s mogelijk. Datastromen zijn goed beschermd tegen elektromagnetische invloeden door de robuuste metalen behuizing.