製品
アプリケーション例
HARTING Automotive社は、自動車および産業用にシリーズスケールのカスタマイズされたソリューションを開発・製造しています。当社の製品は、一般的なソレノイド用途から特殊なソレノイド用途まで、最も信頼性の高い機能性、最高の品質、優れた耐久性で際立っています。
スイッチング
例えば、エンジンマウントの切り替えが可能なアプリケーションでは、厳しい環境要件と音の要件を満たす必要があります。HARTING Automotive社は、さまざまな荷重-変位要件に対応し、長寿命を実現する、多種多様な接点を備えた堅牢な封止およびオーバーモールドシステムを提供しています。
当社の有利なソレノイド・システムは、運転の快適性、振動処理、騒音特性の改善を保証します。
トリガー
クラッシュ・アクティブ・ヘッドレスト用:リバーシブルシステムは大容量で、安全かつ迅速に作動します。この機能により、卓越した機能的信頼性と同時に優れた堅牢性が保証されます。ソレノイドコイルは、このような密閉システム内ではハウジングによって完全に囲まれています。
これにより、耐用年数と保護等級に関する最も厳しい技術要件を満たすことができます。様々な接触オプションや力-変位特性を実装することが可能です。
ロック
オートマチック・ギアシフト用:車内の音の要件は特に厳しいものがあります。当社のソレノイド・システムでは問題ありません。特定の用途に応じて、さまざまな接触システムや力-変位特性を実装することができます。
ソレノイドは高い横方向の力に対してロックします。オープンでもクローズドのシステムでも実装できます。
インターロック
イグニッションロック用:単安定および双安定システムは、非常に高い音の要件を満たし、多くのスイッチングサイクルを可能にします。オープンリフティングソレノイドは、ソレノイドコイルを部分的にしか囲んでいない磁性体を特徴としています。
アーマチュアから出力される力の方向によって、引く動作と押す動作が区別されます。直線運動は、電磁力を用いてストローク開始からストローク終了まで達成されます。リセットは外力またはバネを使って行われます。
クリック感
タッチパッド用HARTING Automotive'の電磁石を使用することで、非常に精密な力-変位特性を得ることができます。
電磁アクチュエータは、表面品質に対する最も高い要求を満たしています。ゴー/ストップのレスポンスが速く、摩擦が低く、高い周波数を可能にするのが特徴です。
カスタマイズされたケーブルアセンブリ
エアサスペンション用:HARTING Automotiveはカスタマイズされたケーブルハーネスも組み立てています。特定のIP要件がある場合、シールとガスケットはお客様の用途に合わせて設計・製造することができます。当社の多くの全自動圧着機を使用することで、どのような接触要件にも対応することができます。
さまざまな産業用途向け
分離、上昇、下降、閉鎖、開放、保持、ロック解除、ロック:HARTING Automotiveのカスタマイズされた電磁システムは、その卓越した伝導性と信頼性により、様々な用途や産業分野で際立っています。
当社へお問い合わせください
Marie Klingenbeck
役職: キーアカウントマネージャー ソレノイドシステム
- 会社名: HARTING Automotive
キーアカウントマネージャー