鉄道産業では、標準化、エネルギー消費の低減、そして設置時間を節約する操作性の良さが主流トレンドとなっています。新しいHan® HPR VarioShellは、特に車両間用の柔軟性の高いハウジングシステムとして開発されました。新しいHan® 製品は、莫大な可能性と利益をもたらしてくれます。
長寿命設計
Han® HPR VarioShellの設計は、お客様の要件に基づいて開発されました。
カバーは水、粉塵、汚れが流れ落ちやすい形状に最適化され、ねじを環境の影響から保護します。
次のステップでは、氷雪保護について考えました。ハウジング背面の特殊な輪郭により、ハウジングの裏に氷が膨張できるようにしました。
こうすることで、ハウジングにかかるストレスを減らし、長寿命につながります。
HARTING Han® HPR VarioShell - 次のレベルの車間ジャンパーソリューション
全体の設置作業時間を短縮
このツーピースハウジングは、内側に全周シールがあるため、カウンタープレッシャーフレームでIP69Kを達成します。カバーは取り外し可能なので、ハウジングを車両の内側からも外側からも取り付けることができます。ケーブルを簡単に壁に通して配線できるので、長さを短くしてさらに軽量化が図れます。
アクセスしやすいため、操作、修理、メンテナンスにかかる手間も減ります。故障時もすべての接続を遮断する必要はありません。ハウジングのカバーを開けて、欠陥のある導体やコンタクトを特定して交換することができます。
Han® HPR VarioShellは、直径の異なるケーブルを引き出し、インターセプトするためのカウンタープレッシャーフレーム、ケーブルマネージャー、シールドプレートを追加できるオープンシステムです。
従来のボックス型ハウジングやパネル取付け型ハウジングとして使用できるほか、分配箱の堅牢な代替品として、例えば、車両の屋根、壁の外側、ボギー台車上でも使用できる新しいハウジングシステムです。
主な利点:
長寿命 水、粉塵、氷に対して最適化された設計
時間削減 全方向からアクセスできるため、設置の全工程を通して時間削減
軽量化 分配箱の代替、ケーブル長短縮
優れた柔軟性 Han® HPRの全製品群と完全互換(レトロフィット)