組立済みケーブルソリューションで設置を迅速化
eコマース、在庫管理の分散化、および製品在庫情報に関する予測の変化に牽引され、新しい保管・流通センターへのニーズも継続的に発展しています。構築時間を最適化し、設置の手間を減らすことも、物流センターの順調な滑り出しに大きく貢献します。
モジュラー式コンベア技術は、設置時間を最適化し、試運転後もプロジェクトの変更に必要な柔軟性を提供します。物流センターの増床時、コンベアシステムの拡張時に、根本的なインフラの再構築は必要ありません。
デジタル化とモジュラー化の前進により、分散駆動技術へのトレンドが益々強まっています。分散型駆動のコンセプトは、とりわけ広大な施設やモジュラー式システムに、そしてモバイルシステムにも、多くの利点をもたらします。迅速で簡単な試運転も決定的な役割を果たします。モジュラー式配線法は、駆動装置を電力、データ、信号供給とつなぐ理想的な補完策です。
初期稼働をより簡単に
顧客の要件に合わせて事前に組み立てられ、モジュラー式コンベア技術用に最適に構成され、周囲条件に適合されたケーブルを使用すると、初期稼働は大幅に簡易化されます。実際に使用しているデバイスや、モータのメーカーは関係ありません。試運転中、最終的に重要なことは、正しくプラグを組み合わせケーブルを適切な長さにすることだけです。迅速、シンプル、安全です。
Han-Compact® コネクタは、電力供給と配電の分野でほぼ標準的に使用されています。金属ハウジングとシールドケーブルを備えるEMCタイプ、および堅牢なプラスチックタイプが使用されています。実績のあるHan® コネクタには、様々なサイズと導体断面積が揃っており、用途に合わせてモーターの配線に使用できます。組立済みのケーブルを使用すると、モジュラー式コンベア技術メーカーは現場で試運転を行う前に、完全な機械的構成と電気的テストを実行することができます。
これはハーティングのセンサーおよびアクチュエーター用ケーブル設計だけではありません。様々なコーディングと構成を揃えた、幅広い組立て済みM8、M12ケーブル製品群をご利用いただけます。