quick change tool BK for FC3
部品番号: 09 98 000 3007
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
quick change tool BK for FC3
部品番号: 09 98 000 3007
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | 工具 |
---|---|
工具のタイプ | 簡易型交換ツール |
工具の説明 | FC 3 |
Type of drive | 電気 |
Pneumatic |
Die set | B-Crimp |
---|---|
Direction of movement | Parallel |
アプリケーション分野 | (250 ... 10.000) |
導体断面積 | 0.5 ... 1.5 mm² |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 0.1 kg |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 82073010 |
GTIN | 5713140278615 |
eCl@ss | 17,130,192.00 |
前へ
次へ