mounting hood plate 34HPR
部品番号: 09 40 034 9942
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
mounting hood plate 34HPR
部品番号: 09 40 034 9942
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® HPR EasyCon |
アクセサリータイプ | フック式パネル |
アクセサリーの説明 | フード用 |
サイズ | 34 HPR |
---|---|
詳細 | 09 40 134 0601と使用 |
材質(アクセサリー) | ステンレススチール |
---|---|
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 495 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140193307 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
前へ
次へ