male connector, 11pole
部品番号: 17 61 011 2801
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
male connector, 11pole
部品番号: 17 61 011 2801
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-drive® |
エレメント | オスコネクタ |
特長 | 分散型ドライブシステム用 |
結線方式 | ウェーブ半田付け端子 |
---|---|
接続タイプ | メザニン |
コンタクト数 | 11 |
コンタクトピッチ(結線側) | 6.3 mm |
---|---|
コンタクトピッチ(嵌合側) | 6.3 mm |
定格電流 | 19 A |
定格電流 | 75°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照 |
汚染度 | 2 |
空間距離 | 5 mm |
沿面絶縁距離 | 5.5 mm |
絶縁抵抗 | >109 Ω |
接触抵抗 | ≤ 2 mΩ |
使用温度範囲 | -55 ... +125 °C |
パフォーマンスレベル | 2 |
嵌合回数 | ≥ 100 |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 2.21 kV |
絶縁グループ | I (600 ≤ CTI) |
Hot plugging | いいえ |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | Auメッキ、下地Ni 嵌合側 |
Snメッキ、下地Ni 結線側 | |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
仕様 | IEC 61984 |
---|
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 13.92 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140276512 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ