ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 7.5m
部品番号: 33 48 111 1A21 075
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | HARTING ix Industrial® |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | HARTING ix Industrial® タイプ B |
コネクタ 2 | HARTING ix Industrial® タイプ B |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 7.5 m |
---|---|
芯数 | 10 |
芯線構造 | 10x AWG 26 |
結線方式 | IDC接続 |
コーディング | タイプ B |
前へ
次へ