ix Industrial FLUKE Testadapter-Set
部品番号: 09 45 800 0183
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
ix Industrial FLUKE Testadapter-Set
部品番号: 09 45 800 0183
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | HARTING ix Industrial® |
アクセサリータイプ | テストアダプターセット |
アクセサリーの説明 | タイプ FLUKE Networks DSX-CHA-5-IX |
特長 | FLUKE Networks DSX Cable-Analyzerと互換 |
コーディング | タイプ A |
---|---|
詳細 | ix Industrial®パッチコードのエンド・ツー・エンドCat 6Aテスト、パッチコードテスト、チャンネルテスト |
使用温度範囲 | +10 ... +40 °C |
---|---|
嵌合回数 | ≥ 5,000 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 340 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 90303900 |
GTIN | 5713140235564 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ