ix Industrial 10B-1 plug SL-S
部品番号: 09 45 181 9000 XL
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING ix Industrial® |
名称 | Signal |
エレメント | ケーブルコネクタ |
仕様 | ストレート型 |
結線方式 | 半田端子 |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 10 |
コーディング | タイプ B |
梱包内容 | バルクパッケージ |
前へ
次へ
部品番号: 09 45 181 9000 XL
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING ix Industrial® |
名称 | Signal |
エレメント | ケーブルコネクタ |
仕様 | ストレート型 |
結線方式 | 半田端子 |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 10 |
コーディング | タイプ B |
梱包内容 | バルクパッケージ |