ix Industrial 10B-1 jack SL-S
部品番号: 09 45 181 9009 XL
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
ix Industrial 10B-1 jack SL-S
部品番号: 09 45 181 9009 XL
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING ix Industrial® |
名称 | Signal |
エレメント | ケーブルコネクタ |
仕様 | In-line jack |
結線方式 | 半田端子 |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 10 |
コーディング | タイプ B |
梱包内容 | バルクパッケージ |
導体断面積 | AWG 28/7 ... AWG 22/7 |
---|---|
ワイヤー外径 | ≤1.55 mm |
定格電流 | 1.5 A |
定格電流 | 4コンタクト(1、2、6、7)で使用時 3A |
定格電圧 | 50 V AC |
60 V DC | |
絶縁抵抗 | >500 MΩ |
接触抵抗 | ≤ 30 mΩ |
シールド抵抗 | ≤ 100 mΩ |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
保管温度 | -30 ... +60 °C |
相対湿度 | 95 % 結露なきこと(使用中) |
95 % 結露なきこと(保管/輸送中) | |
挿入力 | ≤ 25 N |
引抜力 | ≤ 25 N |
嵌合回数 | ≥ 5,000 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
ケーブル径 | 6.3 ... 7.2 mm |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 0.5 kV |
保持力 | ≥80 N ロック |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(インサート) | 黒 |
材質 (シールド) | ステンレススチール |
Ni ≥ 1 µm 結線側(シールドケース) | |
Ni ≥ 0.2µm 結線側(シールドシェル) | |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 金0.2µm以上、ニッケル下地2µm以上 嵌合側 |
金0.03µm以上、ニッケル下地2µm以上 結線側 | |
材質 (フード/ハウジング) | ポリカーボネート (PC) |
カラー(フード/ハウジング) | グレー |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
仕様 | IEC 61076-3-124 |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 4.9 g |
原産国 | 日本 |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140400122 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
前へ
次へ