har-stop
部品番号: 09 45 453 1501
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
har-stop
部品番号: 09 45 453 1501
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
この製品を機能させるためには、追加のコンタクトブロックとモジュールホルダが必要です。これらは「適合製品」でお選びください。
製品詳細
カテゴリ | 操作用インターフェイス |
---|---|
製品シリーズ | har-stop |
エレメント | 緊急停止ボタン |
仕様 | ポカヨケ |
取付穴の直径 | 22.3 mm |
---|
アクチュエーターパス | 6 mm |
---|---|
締付けトルク | 1.5 ... 2.2 Nm 固定ナット |
使用温度範囲 | -30 ... +70 °C |
保管温度 | -50 ... +85 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
パネル板厚 | 1 ... 7 mm |
RoHS | 適合 |
---|---|
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
仕様 | EN 60947-5-1 |
---|---|
EN 60947-5-5 | |
EN ISO 13850 | |
UL / CSA | |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 36.95 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85365080 |
GTIN | 5713140449527 |
ETIM | EC001038 |
eCl@ss | 27,371,212.00 |
前へ
次へ