har-port sealing cover IP65/67 black
部品番号: 09 45 502 0008
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
har-port sealing cover IP65/67 black
部品番号: 09 45 502 0008
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | har-port |
アクセサリータイプ | 保護カバー |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
---|---|
IP67 |
材質(アクセサリー) | サーモプラスチック |
---|---|
カラー(アクセサリー) | 黒 |
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
正味重量 | 7.8 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140235557 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
前へ
次へ