har-port label
部品番号: 09 45 502 0003
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
har-port label
部品番号: 09 45 502 0003
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | har-port |
アクセサリータイプ | 銘板 |
アクセサリーの説明 | ラベルホルダー09 45 502 0002用 |
RoHS | 適合 |
---|---|
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 0.24 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 39269097 |
GTIN | 5713140060876 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ