har-port assembly tool
部品番号: 09 45 502 0007
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
har-port assembly tool
部品番号: 09 45 502 0007
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | 工具 |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | har-port |
工具のタイプ | 組立工具 |
工具の説明 | har-port固定ナットを締め付けます。 |
締付けトルク | 1.5 Nm |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 43 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 82055980 |
GTIN | 5713140278691 |
eCl@ss | 21,049,090.00 |
前へ
次へ