har-port USB 3.0 A-A PFT cable 1,5m
部品番号: 09 45 452 1932
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-port |
エレメント | サービスインターフェース |
仕様 | USB 3.0 |
ケーブル長さ | 1.5 m |
---|---|
接続タイプ | タイプ A ジャック - タイプ A コネクタ |
固定具 | カバープレートにネジ止め可能 |
前へ
次へ
部品番号: 09 45 452 1932
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-port |
エレメント | サービスインターフェース |
仕様 | USB 3.0 |
ケーブル長さ | 1.5 m |
---|---|
接続タイプ | タイプ A ジャック - タイプ A コネクタ |
固定具 | カバープレートにネジ止め可能 |