har-port USB 2.0 B-B PFT cable; 2,0m
部品番号: 09 45 452 1913
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-port |
エレメント | サービスインターフェース |
仕様 | USB 2.0 |
ケーブル長さ | 2 m |
---|---|
接続タイプ | タイプ B ジャック - タイプ B コネクタ |
固定具 | カバープレートにネジ止め可能 |
前へ
次へ
部品番号: 09 45 452 1913
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-port |
エレメント | サービスインターフェース |
仕様 | USB 2.0 |
ケーブル長さ | 2 m |
---|---|
接続タイプ | タイプ B ジャック - タイプ B コネクタ |
固定具 | カバープレートにネジ止め可能 |