har-port USB 2.0 A-A ; PFT black
部品番号: 09 45 452 1903
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-port |
エレメント | サービスインターフェース |
仕様 | USB 2.0 |
接続タイプ | タイプ A ジャック - タイプ A ジャック |
---|---|
固定具 | カバープレートにネジ止め可能 |
周囲温度 | -25 ... +70 °C |
---|---|
嵌合回数 | ≥ 1,500 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
材質 (フード/ハウジング) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(フード/ハウジング) | 黒 |
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
鉛 | |
ニッケル | |
ナフタリン |
仕様 | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 13 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140060487 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,304.00 |
前へ
次へ