har-port RJ45 coupler Cat.6A
部品番号: 09 45 452 1560
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-port |
エレメント | サービスインターフェース |
仕様 | RJ45 |
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
---|---|
接続タイプ | ジャック対ジャック |
固定具 | カバープレートにネジ止め可能 |
伝送特性 | Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz |
---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
周囲温度 | -25 ... +70 °C |
嵌合回数 | ≥ 750 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
材質 (フード/ハウジング) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(フード/ハウジング) | 銀 |
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
鉛 | |
ニッケル |
仕様 | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 23 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140060449 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,304.00 |
前へ
次へ