har-port RJ45 IP20 coupler cable; 5,00m
部品番号: 09 45 452 1516
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 5,00m
部品番号: 09 45 452 1516
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-port |
エレメント | サービスインターフェース |
仕様 | RJ45 |
ケーブル長さ | 5 m |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
接続タイプ | ジャック対コネクタ |
固定具 | カバープレートにネジ止め可能 |
伝送特性 | Cat. 6 クラスE、最大250 MHz |
---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
周囲温度 | -25 ... +70 °C |
嵌合回数 | ≥ 750 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
材質 (フード/ハウジング) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(フード/ハウジング) | 銀 |
材料の難燃性 UL94 | V-2 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
UL / CSA | |
---|---|
認証 | DNV GL |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 210.4 g |
原産国 | ラトビア |
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140060227 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,304.00 |
前へ
次へ