har-modular M1-module male angled
部品番号: 02 51 901 0401
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-modular® |
名称 | M1モジュール |
エレメント | オスコネクタ |
コンタクトの説明 | アングル型 |
モジュールの幅 | 10.16 mm |
---|---|
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード |
コンタクト数 | 1 |
詳細 | コンタクトは別売 |
空間距離 | 4 mm モジュール内 |
---|---|
2 mm モジュールの端まで | |
沿面絶縁距離 | 4 mm モジュール内 |
2 mm モジュールの端まで | |
絶縁抵抗 | >1011 Ω |
使用温度範囲 | -55 ... +125 °C |
挿入力 | ≤ 10 N |
引抜力 | ≤ 10 N |
嵌合回数 | ≥ 500 |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 1.55 kV |
絶縁グループ | I (600 ≤ CTI) |
Hot plugging | いいえ |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠 |
材質 | ポリアミド (PA) |
---|---|
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
UL / CSA | |
---|---|
鉄道向け難燃性規格 | F1/I2 NFF 16-101/102に準拠 |
梱包寸法 | 20 |
---|---|
正味重量 | 0.91 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140197688 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ