har-modular F4 module male straight Pa1
部品番号: 02 53 904 1202
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
har-modular F4 module male straight Pa1
部品番号: 02 53 904 1202
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-modular® |
名称 | F4モジュール |
エレメント | オスコネクタ |
コンタクトの説明 | ストレート型 |
モジュールの幅 | 10.16 mm |
---|---|
結線方式 | リフロー半田付け端子 (THR) |
ウェーブ半田付け端子 | |
接続タイプ | メザニン |
コンタクト数 | 4 |
コンタクト構成 | 列a、c、位置1、3 |
リーディングコンタクトはオン位置 | a1 |
端子長さ | 4.8 mm |
前へ
次へ