har-modular F4 module female crimp
部品番号: 02 54 904 0201
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-modular® |
名称 | F4モジュール |
エレメント | ケーブルコネクタ |
仕様 | メスコネクタ |
コンタクトの説明 | ストレート型 |
モジュールの幅 | 10.16 mm |
---|---|
結線方式 | クリンプ端子 |
接続タイプ | 基板対ケーブル |
コンタクト数 | 4 |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
前へ
次へ
部品番号: 02 54 904 0201
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-modular® |
名称 | F4モジュール |
エレメント | ケーブルコネクタ |
仕様 | メスコネクタ |
コンタクトの説明 | ストレート型 |
モジュールの幅 | 10.16 mm |
---|---|
結線方式 | クリンプ端子 |
接続タイプ | 基板対ケーブル |
コンタクト数 | 4 |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |