har-modular D2 data module female 3 mm
部品番号: 02 52 902 1501
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-modular® |
エレメント | メスコネクタ |
コンタクトの説明 | ストレート型 |
モジュールの幅 | 5.08 mm |
---|---|
結線方式 | 半田端子 |
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード |
メザニン | |
コンタクト数 | 2 |
コンタクト構成 | r+t |
端子長さ | 3 mm |
前へ
次へ