har-key latching 90°
部品番号: 09 45 453 1305
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
har-key latching 90°
部品番号: 09 45 453 1305
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
この製品を機能させるためには、追加のコンタクトブロックとモジュールホルダが必要です。これらは「適合製品」でお選びください。
製品詳細
カテゴリ | 操作用インターフェイス |
---|---|
製品シリーズ | har-key |
エレメント | キースイッチ |
仕様 | ラッチング 90° |
取付穴の直径 | 22.3 mm |
---|
アクチュエーターパス | 6 mm |
---|---|
過電圧カテゴリ | III (低電圧による保護) |
締付けトルク | 1.5 ... 2.2 Nm 固定ナット |
使用温度範囲 | -25 ... +70 °C |
保管温度 | -40 ... +80 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
絶縁グループ | I (600 ≤ CTI) |
パネル板厚 | 1 ... 7 mm |
RoHS | 適合 |
---|---|
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
仕様 | EN 60947-5-1 |
---|---|
UL / CSA | |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 1 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85365080 |
GTIN | 5713140449022 |
ETIM | EC000222 |
eCl@ss | 27,371,213.00 |
前へ
次へ