har-flexicon 5,00 MWV-3 GN
部品番号: 14 13 031 6001 000
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-flexicon® |
エレメント | ヘッダー |
仕様 | 垂直方向 |
接続タイプ | 基板対ケーブル |
---|---|
コンタクト数 | 3 |
コーディング | コーディングピンは別途ご注文ください。 |
アプリケーション分野 | ウェーブ半田用 |
コンタクト列 | 1 |
---|---|
コンタクトピッチ(結線側) | 5 mm |
定格電流 | 15 A |
定格電圧 | 250 V |
定格サージ電圧 | 4 kV |
汚染度 | 3 |
絶縁抵抗 | >109 Ω |
接触抵抗 | ≤ 15 mΩ |
使用温度範囲 | -40 ... +110 °C |
挿入力 | ≤ 9 N |
引抜力 | ≥ 4.5 N |
絶縁グループ | I (600 ≤ CTI) |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(インサート) | 緑 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | Snメッキ、下地Ni 嵌合側 |
Snメッキ、下地Ni 結線側 | |
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
UKCA |
梱包寸法 | 200 |
---|---|
正味重量 | 1.26 g |
原産国 | イタリア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140208001 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ