har-flexicon 3,50 MTH-9 BK
部品番号: 14 12 091 4002 000
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
har-flexicon 3,50 MTH-9 BK
部品番号: 14 12 091 4002 000
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-flexicon® |
エレメント | ヘッダー |
仕様 | 水平方向 |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (THR) |
---|---|
接続タイプ | 基板対ケーブル |
コンタクト数 | 9 |
コーディング | コーディングピンは別途ご注文ください。 |
コンタクト列 | 1 |
---|---|
コンタクトピッチ(結線側) | 3.5 mm |
定格電流 | 11 A |
定格電圧 | 150 V |
定格サージ電圧 | 2.5 kV |
汚染度 | 3 |
絶縁抵抗 | >109 Ω |
接触抵抗 | ≤ 15 mΩ |
使用温度範囲 | -40 ... +110 °C |
挿入力 | ≤ 27 N |
引抜力 | ≥ 13.5 N |
絶縁グループ | I (600 ≤ CTI) |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
ポリフタルアミド (PPA) | |
カラー(インサート) | 黒 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | Snメッキ、下地Ni 嵌合側 |
Snメッキ、下地Ni 結線側 | |
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
UKCA |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 1 g |
原産国 | イタリア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140114050 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ