har-flexicon 2,54 FPV-4 BK
部品番号: 14 31 041 3101 000
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-flexicon® |
エレメント | コネクタ |
仕様 | 垂直方向 |
特長 | 再接続:10回(同じサイズ以上の断面積のみ) |
結線方式 | プッシュイン・スプリングケージ接続 |
---|---|
接続タイプ | 基板対ケーブル |
コンタクト数 | 4 |
詳細 | 定格電圧32 V III/2 にて導体断面積 (単線/より線) 最大 0.75 mm² に対応 |
前へ
次へ