har-flexicon 2,54 FPV-3 BK
部品番号: 14 31 031 3101 000
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-flexicon® |
エレメント | コネクタ |
仕様 | 垂直方向 |
特長 | 再接続:10回(同じサイズ以上の断面積のみ) |
結線方式 | プッシュイン・スプリングケージ接続 |
---|---|
接続タイプ | 基板対ケーブル |
コンタクト数 | 3 |
詳細 | 定格電圧32 V III/2 にて導体断面積 (単線/より線) 最大 0.75 mm² に対応 |
導体断面積 | 0.14 ... 0.5 mm² 単線 |
---|---|
0.2 ... 0.5 mm² より線 | |
0.25 ... 0.34 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブなし | |
導体断面積 | AWG 26 ... AWG 20 |
コンタクト列 | 1 |
コンタクトピッチ(結線側) | 2.54 mm |
定格電流 | 6 A |
定格電圧 | 160 V |
定格サージ電圧 | 2.5 kV |
汚染度 | 3 |
空間距離 | 1.5 mm |
沿面絶縁距離 | 1.6 mm |
絶縁抵抗 | >109 Ω |
接触抵抗 | ≤ 20 mΩ |
ストリップ 長さ | 6 mm |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
挿入力 | ≤ 15 N |
引抜力 | ≥ 3 N |
絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
耐振動性 | 5~150Hz、5g、0.35mm、2h/軸 |
材質 (インサート) | 液晶高分子(LCP) |
---|---|
カラー(インサート) | 黒 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
ばね鋼 | |
表面 (コンタクト) | Sn 嵌合側 |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
ナフタリン |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 1.07 g |
原産国 | ベトナム |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140114739 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ