har-flex str F 13.65mm 6p PL1
部品番号: 15 23 006 2601 333
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-flex® |
名称 | Signal |
エレメント | メスコネクタ |
コンタクトの説明 | ストレート型 |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (SMT) |
---|---|
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード |
メザニン | |
コンタクト数 | 6 |
梱包内容 | サンプル |
コンタクト列 | 2 |
---|---|
コンタクトピッチ(結線側) | 1.27 mm |
コンタクトピッチ(嵌合側) | 1.27 mm |
スタック高さ | 13.65 mm |
空間距離 | ≥ 0.4 mm |
沿面絶縁距離 | ≥ 0.4 mm |
絶縁抵抗 | >109 Ω |
接触抵抗 | < 25 mΩ |
使用温度範囲 | -55 ... +125 °C |
挿入力 | ≤ 4.8 N |
引抜力 | ≥ 0.9 N |
≤ 4.2 N | |
パフォーマンスレベル | 1 |
嵌合回数 | ≥ 500 |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 0.5 kV |
絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
材質 (インサート) | 液晶高分子(LCP) |
---|---|
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側 |
Snメッキ、下地Ni 結線側 | |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
UL / CSA |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 4 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140202405 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ