har-flex Hybrid M str 8+36 THR PL1Sample
部品番号: 15 72 836 2701 333
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
har-flex Hybrid M str 8+36 THR PL1Sample
部品番号: 15 72 836 2701 333
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-flex® |
名称 | ハイブリッド |
エレメント | オスコネクタ |
コンタクトの説明 | ストレート型 |
特長 | パワーコンタクトの接続方式:THR |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (SMT) |
---|---|
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード |
メザニン | |
コンタクト数 | 44 |
シグナルコンタクト数 | 36 |
パワーコンタクト数 | 8 |
梱包内容 | サンプル |
前へ
次へ