har-flex HD-Card Edge 40p THR PL1 SAMPLE
部品番号: 15 03 040 2401 333
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
har-flex HD-Card Edge 40p THR PL1 SAMPLE
部品番号: 15 03 040 2401 333
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-flex® |
名称 | HD-Card Edge |
エレメント | コネクタ |
特長 | ホールドダウンの接続方式:THR |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (SMT) |
---|---|
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード |
メザニン | |
コンタクト数 | 40 |
梱包内容 | サンプル |
コンタクト列 | 2 |
---|---|
コンタクトピッチ(結線側) | 0.8 mm |
コンタクトピッチ(嵌合側) | 0.8 mm |
データ伝送速度 | 25 Gbit/s |
空間距離 | ≥0.2 mm バックプレーン |
≥0.53 mm コネクタ | |
≥0.1 mm ドーターカード | |
沿面絶縁距離 | ≥0.2 mm バックプレーン |
≥0.53 mm コネクタ | |
≥0.1 mm ドーターカード | |
使用温度範囲 | -55 ... +125 °C |
挿入力 | ≤ 25 N |
引抜力 | ≥ 8 N |
パフォーマンスレベル | 1 |
嵌合回数 | ≥ 200 |
絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠 |
Process Sensitivity Level (PSL) | R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠 |
コンタクトのコプラナリティ | ≤ 0.1 mm |
材質 (インサート) | 液晶高分子(LCP) |
---|---|
カラー(インサート) | 黒 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側 |
Snメッキ、下地Ni 結線側 | |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 2.11 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140205697 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ