har-bus HM Press-in die lower
部品番号: 17 99 000 0051
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
har-bus HM Press-in die lower
部品番号: 17 99 000 0051
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | 工具 |
---|---|
工具のタイプ | トップツール |
工具の説明 | アングル型シールド付きメスコネクタ用 |
底部シールド | |
タイプ A用 | |
タイプ AB | |
タイプB用 | |
タイプ D用 | |
タイプ E用 |
RoHS | 適合 |
---|---|
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 185 g |
欧州関税番号 | 82055980 |
GTIN | 5713140123281 |
eCl@ss | 21,049,090.00 |
前へ
次へ