grip panels Han-Modular 24 hinged frame
部品番号: 09 00 024 5605
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
grip panels Han-Modular 24 hinged frame
部品番号: 09 00 024 5605
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
アクセサリータイプ | グリップフレーム |
アクセサリーの説明 | 09 00 000 5602と使用するためのネジアダプターおよびネジ付き |
サイズ | 24 B |
---|
材質(アクセサリー) | メタル |
---|---|
表面(アクセサリー) | 亜鉛メッキ |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 131.3 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140002913 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
前へ
次へ