female insert 20A, blue
部品番号: 11 05 105 2815
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
female insert 20A, blue
部品番号: 11 05 105 2815
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | Han-Yellock® |
エレメント | マルチプライアー |
仕様 | ブリッジコンタクト×5 |
ブリッジなしのコンタクト×0 |
ジェンダー | メス |
---|---|
コンタクト数 | 5 |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
---|---|
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 5015 (スカイブルー) |
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
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 2 |
---|---|
正味重量 | 6.06 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140109728 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ