crimping machine TC-C01 for Han D
部品番号: 09 98 000 9001
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
crimping machine TC-C01 for Han D
部品番号: 09 98 000 9001
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | 工具 |
---|---|
工具のタイプ | クリンピングマシン TC-C01 |
工具の説明 | Han D® コンタクト用 |
Type of drive | 電気 |
Pneumatic |
Die set | 4-mandrel two-indent crimp |
---|---|
Direction of movement | 4 indent |
アプリケーション分野 | Recommended for stationary use in production lines |
up to 25,000 crimping operations per year |
導体断面積 | 0.14 ... 2.5 mm² |
---|---|
Cycles cleaning / inspection | 1,000 |
Cycles crimp check | 5,000 |
Cycles service / maintenance | 500.000 at least once a year |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 0.001 kg |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 84629920 |
GTIN | 5713140278455 |
ETIM | EC002778 |
eCl@ss | 17,130,101.00 |
前へ
次へ