crimp set FC 3
部品番号: 09 99 000 0623
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
crimp set FC 3
部品番号: 09 99 000 0623
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | 工具 |
---|---|
製品シリーズ | DIN 41612 |
工具のタイプ | 圧着インサート |
工具の説明 | バラ状コンタクト用 |
FC 3 |
梱包内容 | 各セットは、ロケーター、圧着インサート(上下パーツ込み)を含みます。 |
---|
導体断面積 | 0.5 ... 1.5 mm² FC 3 コンタクト用 |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 75 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 82073010 |
GTIN | 5713140107366 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21,043,852.00 |
前へ
次へ