clamp short f.Gigabit and Shielded modul
部品番号: 09 14 000 9983
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
clamp short f.Gigabit and Shielded modul
部品番号: 09 14 000 9983
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | ケーブルクランプ |
周囲温度 | -40 ... +85 °C |
---|---|
ケーブル径 | 6 ... 10 mm |
材質(アクセサリー) | 亜鉛ダイカスト |
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
ニッケル |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 6.6 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140018952 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ